Kappa
9682ITP160P63 CL67
Downloads
Serviço CAD
Pode transferir os dados de construção deste produto em formato diferente
Inicie sessão para ver os ficheiros CAD
Atributos principais
Aplicações | Aeronáutica, Automóvel, Ferragista, Soluções de transporte pesado |
---|---|
Nome do produto | Kappa |
Tipo de produto | Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio |
Padrão | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
Capacidade de carga a 3 km/h | 800 KG |
Capacidade de carga a 4 km/h | 800 KG |
Capacidade de carga a 6 km/h | 640 KG |
Capacidade de carga estática | 1600 KG |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -10 °C |
Intervalo de temperatura (máximo) | 60 °C |
altura total | 205 mm |
Largura geral | 116 mm |
Peso global | 4,27 KG |
Desempenho
Desempenho do rolamento | |
---|---|
Ruído de movimento | |
Desgaste | |
Resistência à corrosão |
Suporte
Material | Ferro fundido ou forjado, pesado |
---|---|
Em forma de garfo | Amplo, Reforçado |
rolamento giratório | Duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável |
Cor | Passivada a azul |
offset | 58 mm |
Raio giratório | 140 mm |
interferência giratória | 280 mm |
Diâmetro do dome | 111 mm |
Roda
Material do centro da roda | Alumínio |
---|---|
Material do piso da roda | Poliuretano, Fundido |
Rolamento | Rolamento de esferas de precisão |
Cor da roda | Amarelo mel (RAL1005) |
piso | Piso macio |
Diâmetro da roda | 160 mm |
Largura do piso | 50 mm |
Largura da roda | 50 mm |
Dureza do piso (A) | 92 Shore A |
Dureza do piso (D) | 42 Shore D |
Encaixe
Tipo de fixação | Placa de fixação retangular |
---|---|
Comprimento da placa | 135 mm |
Largura da placa | 110 mm |
Comprimento do furo da placa (mínimo) | 75 mm |
Comprimento do furo da placa (Máximo) | 80 mm |
Largura do furo da placa (Mínimo) | 75 mm |
Largura do furo da placa (Máximo) | 105 mm |
Diâmetro do furo da placa | 11 mm |