Integral
2046UAP150R26-28S45 4xM8
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
Material | Folha de aço, média |
---|---|
Em forma de garfo | Fechado |
rolamento giratório | Rolamento de esferas de precisão |
Cor | Cinzento branco (RAL9002), Cinzento branco (RAL9002) |
offset | 40 mm |
Raio giratório | 115 mm |
interferência giratória | 230 mm |
Diâmetro do dome | 62 mm |
Roda
Material do centro da roda | Poliamida |
---|---|
Material do piso da roda | Poliuretano, Injetado |
Rolamento | Rolamento de esferas de precisão |
Cor do piso | Cinzento ardósia (RAL7015), Cinzento ardósia (RAL7015) |
Cor da roda | Cinzento ardósia (RAL7015) |
piso | Piso macio |
Diâmetro da roda | 150 mm |
Largura do piso | 32 mm |
Largura da roda | 32 mm |
Dureza do piso (A) | 92 Shore A |
Dureza do piso (D) | 42 Shore D |
Encaixe
Tipo de fixação | Espiga com furo para barras de perfil |
---|---|
Diâmetro do furo | 28 mm |
Comprimento do furo | 96 mm |
Posição da rosca do furo | 19 mm |
Quantidade de furos: parafusos de fixação | 4 |
Atributos principais
Nome do produto | Integral |
---|---|
Tipo de produto | Rodízio giratório com travão central e total |
Padrão | EN12531 - Rodízios para Camas Hospitalares |
Capacidade de carga a 3 km/h | 150 KG |
Capacidade de carga a 4 km/h | 150 KG |
Capacidade de carga estática | 450 KG |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -25 °C |
Intervalo de temperatura (máximo) | 80 °C |
altura total | 183 mm |
Largura geral | 62 mm |
Peso global | 1,04 KG |
Certificação | Testado e monitorizado por TÃœV SÃ1⁄4d |