Integral twin torsion
3946UAP150R36-32S30
Downloads
Serviço CAD
There are currently no files available for this product
Desempenho
Desempenho do rolamento | Bom comportamento operacional |
---|---|
Ruído de movimento | Bom ruído de movimento |
Desgaste | Resistência muito boa à abrasão |
Resistência à corrosão | Boa resistência à corrosão |
Desempenho do rolo | |
---|---|
Ruído de movimento | |
Atrito | |
Resistência à corrosão |
Suporte
Material | Folha de aço, pesada |
---|---|
Em forma de garfo | Roda dupla com suporte |
rolamento giratório | Rolamento de esferas de precisão |
Cor | Cinzento branco (RAL9002) |
offset | 45 mm |
Raio giratório | 124,5 mm |
interferência giratória | 249 mm |
Diâmetro do dome | 70 mm |
Roda
Material do centro da roda | Poliamida |
---|---|
Material do piso da roda | Poliuretano, Injetado |
Rolamento | Rolamento de esferas de precisão |
Cor da roda | Cinzento branco (RAL9002) |
piso | Piso macio |
Diâmetro | 150 mm |
Diâmetro da roda | 150 mm |
Largura do piso | 15 mm |
Largura da roda | 15 mm |
Dureza do piso (A) | 91 Shore A |
Dureza do piso (D) | 40 Shore D |
Encaixe
Tipo de fixação | Espiga com Furo para barras de perfil, versão curta |
---|---|
Diâmetro do furo | 32 mm |
Comprimento do furo | 51 mm |
Posição da rosca do furo | 7 mm |
Quantidade de furos: parafusos de fixação | 2 |
Atributos principais
Aplicações | Camas e Macas Médicas |
---|---|
Nome do produto | Integral twin torsion |
Tipo de produto | Rodízio giratório com travão central e total |
Padrão | EN12531 - Rodízios para Camas Hospitalares |
Capacidade de carga a 3 km/h | 250 KG |
Capacidade de carga estática | 750 KG |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -25 °C |
Intervalo de temperatura (máximo) | 80 °C |
altura total | 193 mm |
Largura | 74 mm |
Largura geral | 74 mm |
Peso global | 2,22 KG |
Certificação | Testado e monitorizado por TÃœV SÃ1⁄4d |