Integral assist
ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 0°
Downloads
Serviço CAD
Pode transferir os dados de construção deste produto em formato diferente
Inicie sessão para ver os ficheiros CAD
Atributos principais
Aplicações | Camas e Macas Médicas |
---|---|
Nome do produto | Integral assist |
Características especiais | Compatível com WeAssist |
Tipo de produto | Rodízio giratório com travão central, total ou direcional |
Capacidade de carga a 4 km/h | 150 KG |
Capacidade de carga estática | 450 KG |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -10 °C |
Intervalo de temperatura (máximo) | 40 °C |
altura total | 183 mm |
Largura geral | 110,5 mm |
Peso global | 5,01 KG |
Desempenho
Desempenho do rolamento | |
---|---|
Ruído de movimento | |
Desgaste | |
Resistência à corrosão |
Suporte
rolamento giratório | Rolamento de esferas de precisão |
---|---|
Cor | Cinzento branco (RAL9002) |
offset | 40 mm |
Raio giratório | 115 mm |
interferência giratória | 230 mm |
Diâmetro do dome | 110,5 mm |
Roda
Material do centro da roda | Aço, ferro |
---|---|
Material do piso da roda | Poliuretano, Fundido |
Rolamento | Cubo do Motor |
Cor do piso | Cinzento ardósia (RAL7015) |
Diâmetro da roda | 150 mm |
Largura do piso | 50 mm |
Dureza do piso (A) | 85 Shore A |
Encaixe
Tipo de fixação | Espiga com Furo para barras de perfil, versão curta |
---|---|
Diâmetro do furo | 32 mm |
Comprimento do furo | 50 mm |
Posição da rosca do furo | 7 mm |
Quantidade de furos: parafusos de fixação | 4 |