ICS
5320PJP125P50
Desempenho
Desempenho do rolamento | |
---|---|
Ruído de movimento | |
Desgaste | |
Resistência à corrosão |
Suporte
Material | Poliamida |
---|---|
Em forma de garfo | Estreito |
rolamento giratório | Com espiga, giratória |
Cor | Cinzento prateado (RAL7001), Cinzento prateado (RAL7001) |
offset | 37 mm |
Raio giratório | 99,5 mm |
interferência giratória | 199 mm |
Diâmetro do dome | 52 mm |
Roda
Material do centro da roda | Polipropileno |
---|---|
Material do piso da roda | Borracha termoplástica |
Rolamento | Rolamento de esferas de precisão |
Cor da roda | Cinzento prateado (RAL7001) |
piso | Piso macio |
Diâmetro da roda | 125 mm |
Largura do piso | 32 mm |
Largura da roda | 32 mm |
Dureza do piso (A) | 87 Shore A |
Encaixe
Tipo de fixação | Placa de fixação retangular |
---|---|
Comprimento da placa | 77 mm |
Largura da placa | 67 mm |
Comprimento do furo da placa (mínimo) | 46,5 mm |
Comprimento do furo da placa (Máximo) | 51,5 mm |
Largura do furo da placa (Mínimo) | 56 mm |
Largura do furo da placa (Máximo) | 61,5 mm |
Diâmetro do furo da placa | 8,5 mm |
Atributos principais
Nome do produto | ICS |
---|---|
Tipo de produto | Rodízio giratório |
Padrão | EN12530 - Rodízios para Dispositivos |
Capacidade de carga a 3 km/h | 100 KG |
Capacidade de carga estática | 200 KG |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -10 °C |
Intervalo de temperatura (máximo) | 40 °C |
altura total | 166 mm |
Largura geral | 52 mm |
Peso global | 0,64 KG |