Alpha
3470PVR125P62
Downloads
Serviço CAD
Pode transferir os dados de construção deste produto em formato diferente
Inicie sessão para ver os ficheiros CAD
Atributos principais
Aplicações | Aeronáutica, Automóvel, Carros de compras, Catering, Consumidor industrial, Instituições médicas, Mobilidade urbana, Máquinas e equipamento para oficinas, Retalho e Logística, Soluções de armazenamento, Trading |
---|---|
Nome do produto | Alpha |
Tipo de produto | Rodízio giratório |
Padrão | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
Capacidade de carga a 3 km/h | 100 KG |
Capacidade de carga a 4 km/h | 100 KG |
Capacidade de carga estática | 200 KG |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
Intervalo de temperatura (máximo) | 60 °C |
altura total | 155 mm |
Largura geral | 75 mm |
Peso global | 1,04 KG |
Desempenho
Desempenho do rolamento | |
---|---|
Ruído de movimento | |
Desgaste | |
Resistência à corrosão |
Suporte
Material | Folha de aço, pesada |
---|---|
Em forma de garfo | Amplo |
rolamento giratório | Duas filas de esferas |
Cor | Passivada a azul |
offset | 40 mm |
Raio giratório | 102,5 mm |
interferência giratória | 205 mm |
Diâmetro do dome | 75 mm |
Roda
Material do centro da roda | Polipropileno |
---|---|
Material do piso da roda | Borracha sólida, preta |
Rolamento | Rolamento |
Cor da roda | Preto grafite (RAL9011) |
piso | Piso macio |
Diâmetro da roda | 125 mm |
Largura do piso | 37 mm |
Largura da roda | 37 mm |
Dureza do piso (A) | 80 Shore A |
Encaixe
Tipo de fixação | Placa de fixação retangular |
---|---|
Comprimento da placa | 105 mm |
Largura da placa | 80 mm |
Comprimento do furo da placa (mínimo) | 77 mm |
Comprimento do furo da placa (Máximo) | 60 mm |
Largura do furo da placa (Mínimo) | 77 mm |
Largura do furo da placa (Máximo) | 80 mm |
Diâmetro do furo da placa | 9 mm |