Agila
2475DIK050P30-11
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
Material | Folha de aço, média |
---|---|
Em forma de garfo | Amplo |
rolamento giratório | Duas filas de esferas |
Cor | Passivada a azul |
offset | 24 mm |
Raio giratório | 82 mm |
interferência giratória | 164 mm |
Diâmetro do dome | 41 mm |
Roda
Material do centro da roda | Chapa de aço |
---|---|
Material do piso da roda | Borracha sólida, não deixa marcas |
Rolamento | Rolamento cónico |
Cor da roda | Passivada a azul |
piso | Piso macio |
Diâmetro da roda | 50 mm |
Largura do piso | 19 mm |
Largura da roda | 19 mm |
Dureza do piso (A) | 80 Shore A |
Encaixe
Tipo de fixação | Furo da rosca |
---|---|
Diâmetro do furo | 11 mm |
Atributos principais
Nome do produto | Agila |
---|---|
Tipo de produto | Rodízio giratório com travão da roda |
Padrão | EN12530 - Rodízios para Dispositivos |
Capacidade de carga a 3 km/h | 40 KG |
Capacidade de carga estática | 80 KG |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
Intervalo de temperatura (máximo) | 85 °C |
altura total | 69 mm |
Largura geral | 43 mm |
Peso global | 0,23 KG |