Accessory
R10-8x20 / 8
Downloads
Serviço CAD
There are currently no files available for this product
Desempenho
Resistência à corrosão | Boa resistência à corrosão |
---|
Resistência à corrosão |
---|
Suporte
Diâmetro do colar | 13 mm |
---|
Encaixe
Diâmetro da espiga | 8 mm |
---|---|
Tipo de fixação | Espiga roscada |
Atributos principais
Capacidade de carga a 3 km/h | 40 KG |
---|---|
Capacidade de carga estática | 80 KG |
Nome do produto | Accessory |
Peso global | 0,02 KG |
Tipo de produto | Acessório |
altura total | 3,5 mm |