Accessory
P11-40x25 / 8
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
Comprimento da placa | 40 mm |
---|---|
Comprimento do furo da placa (Máximo) | 32 mm |
Diâmetro do furo da placa | 4 mm |
Largura da placa | 25 mm |
Largura do furo da placa (Máximo) | 32 mm |
Tipo de fixação | Espiga com Placa em forma de L |
Atributos principais
Capacidade de carga a 3 km/h | 40 KG |
---|---|
Capacidade de carga estática | 80 KG |
Nome do produto | Accessory |
Tipo de produto | Acessório |
altura total | 8 mm |