3370POR125P62 RAL9011
3370POR125P62 RAL9011
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
Desgaste | Excelente resistência à abrasão |
Resistência à corrosão | Boa resistência à corrosão |
Ruído de movimento | Bom ruído de movimento |
Desempenho do rolo | |
---|---|
Ruído de movimento | |
Atrito | |
Resistência à corrosão |
Suporte
Em forma de garfo | Estreito |
---|---|
Material | Folha de aço, pesada |
Raio giratório | 102,5 mm |
interferência giratória | 205 mm |
offset | 40 mm |
rolamento giratório | Duas filas de esferas |
Roda
Diâmetro | 125 mm |
---|---|
Diâmetro da roda | 125 mm |
Dureza do piso (D) | 65 Shore D |
Largura do piso | 40 mm |
Material do centro da roda | Polipropileno |
Material do piso da roda | Idêntico ao centro da roda |
Nome da roda 0 (ERP) | Basetech |
Rolamento | Rolamento |
piso | Piso duro |
Encaixe
Comprimento da placa | 105 mm |
---|---|
Comprimento do furo da placa (Máximo) | 80 mm |
Comprimento do furo da placa (mínimo) | 77 mm |
Diâmetro do furo da placa | 9 mm |
Largura da placa | 85 mm |
Largura do furo da placa (Máximo) | 60 mm |
Tipo de fixação | Placa de fixação retangular |
Atributos principais
Capacidade de carga a 3 km/h | 125 KG |
---|---|
Capacidade de carga estática | 200 KG |
Intervalo de temperatura (máximo) | 60°C |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -20°C |
Nome do produto | Alpha smart, Stora |
Padrão | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
Peso global | 0,86 KG |
Tipo de produto | Rodízio giratório |
altura total | 155 mm |