Entretenimento

CONHECIMENTOS PRONTOS PARA ENTRAR EM AÇÃO

Conhecimentos prontos para entrar em ação

Seja no setor da música e do entretenimento, para os construtores de palcos ou para estojos de transporte. Se precisar de transportar instrumentos musicais para encenações de espetáculos musicais ou óperas, disponibilizamos-lhe uma vasta gama de soluções de mobilidade adequadas. Não é por acaso que inúmeras estrelas confiam nos nossos rodízios e rodas para os seus palcos de espetáculo. Além disso, temos experiência de longa data na área de palcos giratórios e plataformas de apresentação e teremos muito gosto em ajudá-lo a criar destaques dinâmicos dos seus produtos em feiras profissionais.

Têm capacidade de carga, não danificam o piso e são flexíveis

Na nossa gama, encontra uma série de rodízios estáveis com altura baixa e que proporcionam a máxima capacidade de carga com excelente manobrabilidade. Para pisos de madeira sensíveis, temos ao seu dispor rodas com superfícies de rolamento que não danificam o piso, enquanto as superfícies de rolamento suave e elástico asseguram um transporte cuidadoso. E, uma vez que nos teatros, nas óperas e nas feiras profissionais são movimentadas cargas pesadas, muitas vezes em espaços apertados, também tem à sua escolha soluções com três rodízios giratórios numa placa de fixação. Estes destacam-se pela máxima maleabilidade e garantem uma paragem segura.

São silenciosos e têm um aspeto discreto

Um dos elementos decisivos nas apresentações: o silêncio. Por isso, temos rodas silenciosas, que foram especialmente desenvolvidas para áreas de aplicação sensíveis. Além disso, encontra rodízios revestidos a preto, que se encaixam perfeitamente no cenário e são pouco visíveis.

Nossos produtos

E-Drive optima

EDOAUFF125P60

E-Drive optima, drive unit with integrated control unit, can be lowered and raised, brushless motor with deceleration function and constant torque. Solid housing made of galvanized sheet steel, the wheel can be replaced by the customer and ordered individually, maintenance-free.

Casos e Competências Relacionados

Nossas referências de clientes