Camas médicas

SOLUÇÕES DE MOBILIDADE DO LÍDER DO MERCADO MUNDIAL

Soluções de mobilidade do líder do mercado mundial

As clínicas e hospitais são um local de descanso e recuperação. Com as nossas soluções de baixo ruído contribuímos para o bem-estar e recuperação dos pacientes. Ao mesmo tempo, os nossos desenvolvimentos garantem que o pessoal de enfermagem trabalhe de forma segura e ergonómica. Como empresa globalmente posicionada e líder no mercado mundial no segmento de camas hospitalares e mobiliário médico, continuamos a estabelecer novos padrões e a oferecer-lhe uma vasta gama de soluções de mobilidade pioneiras. Mas que solução é a melhor para si? Com a elevada variedade de produtos e as diversas exigências do mercado, nem sempre é fácil fazer a escolha certa. Com a nossa experiência de mais de 90 anos, temos o prazer de o ajudar a encontrar as rodízios e rodas ideais para a sua aplicação. Evidentemente, a qualidade e a eficiência de custos também desempenham um papel fundamental no sector dos cuidados de saúde. O elevado grau de automatização da nossa produção garante-lhe uma qualidade consistentemente elevada a custos competitivos. Mas não importa qual dos nossos desenvolvimentos você decide - você pode ter certeza de que sempre cumprimos todas as normas e também cumprimos de forma consistente os regulamentos da sua empresa. O resultado: soluções de mobilidade que estabelecem tendências e que não conhecem compromissos no que diz respeito à facilidade de utilização, ergonomia e segurança testadas.

Silencioso e fácil controlo

Estamos ao seu lado com soluções ergonómicas, de baixo ruído, que tiram a tensão tanto dos pacientes como do pessoal de enfermagem. O bloqueio e a libertação silenciosa das rodas não perturbam o descanso dos pacientes. O manuseamento fácil e sem esforço é fácil para o corpo do utilizador e garante processos de trabalho mais produtivos e uma redução significativa do risco para a saúde dos funcionários.

Rodas com altura total extremamente baixa

Nós provamos a verdadeira grandeza - e oferecemos-lhe rodízios com uma altura total mínima. Permitem ao pessoal de enfermagem regular a superfície de repouso das camas hospitalares de forma particularmente baixa, sem ter de aceitar qualquer perda de mobilidade. Isto diminui o risco de queda da cama e o risco de lesões dos pacientes.

Nossos produtos

E-Drive optima

EDOAUFF125P60

E-Drive optima, drive unit with integrated control unit, can be lowered and raised, brushless motor with deceleration function and constant torque. Solid housing made of galvanized sheet steel, the wheel can be replaced by the customer and ordered individually, maintenance-free.

Casos e Competências Relacionados

Nossas referências de clientes