![](https://cdn.tente.com/media/8d/de/86/1730792415/01_TENTE_STILL_Product_Shot.png)
O que é o WeAssist™?
WeAssist é uma solução de mobilidade inovadora que permite aos enfermeiros mover uma cama de hospital de A para B de forma visivelmente mais fácil sem a ajuda de uma segunda pessoa. O sistema regista os impulsos que o utilizador dá com as suas mãos na cama e fornece o suporte necessário para quase todas as manobras de condução graças ao software inteligente e ao rodízio TENTE Integral Assist. Basicamente, semelhante a uma bicicleta elétrica:
O enfermeiro inicia o movimento – e o WeAssist fornece o apoio adequado. A solução de mobilidade facilita o arranque e abrandamento. Ajuda-o a conduzir em linha reta e facilita as manobras nas curvas. Também é um reforço se o enfermeiro quiser lidar com um gradiente. Em declives, diminui a velocidade e absorve o peso elevado da cama. Por outras palavras: Sempre que é necessária ajuda, oferece exatamente o apoio que uma segunda pessoa prestaria no transporte da cama e do paciente.
Outra vantagem decisiva: A enfermeira simplesmente fica junto à cama e começa. Conhecimentos anteriores ou formação introdutória? Não é necessário! A operação é totalmente intuitiva. Fiel ao lema: Fácil de usar.
Que benefícios oferece o WeAssist™?
Ergonomia melhorada
O WeAssist alivia o impacto sobre os enfermeiros e ajuda-os a evitar a postura errada. O utilizador economiza energia e protege suas costas e articulações. Desta forma, o WeAssist ajuda a melhorar as condições de trabalho, a aumentar a satisfação dos funcionários e a reduzir as baixas médicas por doença.
Mais eficiência
Com o WeAssist, uma cama de hospital pode ser movida mais facilmente e por apenas uma pessoa. Isto permite ao sistema acelerar os fluxos de trabalho, aumentar a produtividade e tornar a utilização mais flexível dos recursos humanos. O resultado: um claro aumento na eficiência.
Custos mais baixos
O WeAssist poupa tempo e, acima de tudo, dinheiro. Isto porque o sistema pode ser integrado de forma fácil e económica. A instalação para muitos sistemas de cama existentes é feita através do plug-and-play. Numa utilização posterior, permite uma variedade de aumento de eficiência nas operações hospitalares e, assim, assegura uma redução de custos mensurável.
![](https://cdn.tente.com/media/2f/12/6b/1730792420/02_WeAssist-Spine.jpg)
![](https://cdn.tente.com/media/c6/4a/28/1730792451/03_Ezgi.jpg)
Experimente o WeAssist™ ao vivo e a cores!
Pronto para melhorar as condições de trabalho dos profissionais de saúde? Prefere que o visitemos diretamente? Sem problemas: Seja na sua produção, hospital ou unidade de enfermagem, os nossos especialistas irão visitá-lo e trazer a nossa solução de mobilidade consigo. Isto dá-lhe a possibilidade de experimentar o WeAssist ao vivo no seu meio ambiente de trabalho habitual.
Em alternativa, gostaríamos de convidá-lo a ver melhor o WeAssist connosco no TENTE Campus em Wermelskirchen, Alemanha. Aqui encontrará um percurso desafiante que lhe permite adaptar a uma grande variedade de situações de condução com as nossas soluções de mobilidade inovadoras – desde manobras em curvas a dominar subidas e descidas acentuadas.
Parece interessante? Então é melhor clicar no botão “Entre em contacto” nesta página! Depois, basta preencher o nosso formulário de contacto e entraremos em contacto consigo imediatamente para agendar uma consulta conjunta. Então, quando é que se adequa a si?
Criado para padrões de higiene rigorosos
A higiene desempenha um papel decisivo nos rodízios hospitalares. Por conseguinte, as nossas rodas e rodízios cumprem os mais rigorosos padrões de higiene, sem compromisso. O sistema WeAssist foi especialmente desenvolvido para limpezas frequentes em lavagens automáticas. Claro que apoiamos os nossos clientes de cuidados de saúde com uma vasta gama de outras soluções de mobilidade que oferecem lavabilidade a longo prazo, extrema durabilidade e movimento sem vestígios.
Para evitar eficazmente a ferrugem e a corrosão, todos os componentes metálicos das nossas rodas laváveis permanentes são feitos de aço inoxidável. Além disso, muitos dos nossos desenvolvimentos dependem de materiais resistentes à hidrólise que mantêm as suas propriedades e funcionamento mesmo após exposição prolongada à água e, graças às suas excelentes propriedades, ajudam a reduzir a formação de bactérias, vírus, fungos e outros germes patológicos potencialmente nocivos.
Outra solução do nosso portfólio para ajudar a manter os padrões de higiene: rodas que não deixam marcas e com abrasão reduzida. Deixam menos resíduos no chão e são um bloco de construção importante para evitar a contaminação cruzada entre diferentes áreas.
![](https://cdn.tente.com/media/d0/31/08/1730792449/04_Reinigung.jpg)