Proteção ESD com rodízios e rodas ESD

Como pode a proteção ESD garantir a segurança dos seus processos de produção e transporte de mercadorias? Utilizando rodas e rodízios ESD!

O que significa ESD?

ESD significa descarga eletrostática e descreve a descarga eletrostática que ocorre quando dois objetos com cargas diferentes agrupam-se. Esta descarga é causada por fricção ou separação de materiais. Cada um de nós já experimentou este fenómeno, por exemplo, o choque elétrico ao tocar num puxador de porta. Embora os seres humanos só possam perceber uma descarga eletrostática sob a forma de um choque elétrico de aproximadamente 3.500 volts, os danos nos componentes semicondutores já ocorrem muito abaixo desta, com uma voltagem de aproximadamente 35 volts. Cerca de 90 % das descargas eletrostáticas são muito inferiores a 3.500 volts e, portanto, permanecem indetetáveis pelos humanos, mas causam danos a componentes semicondutores e componentes electrónicos.

Por esta razão, uma proteção adequada contra a carga eletrostática é uma medida preventiva importante.

A proteção ESD tem duas funções principais:

  • Prevenção de descarga descontrolada de potenciais de carga para componentes sensíveis.
  • Uma pré-danosidade despercebida dos componentes semicondutores que mais tarde podem falhar inesperadamente durante o funcionamento e, assim, conduzir a um potencial risco de segurança! (por exemplo, unidades de controlo de ABS em veículos).

Porque é que precisa de proteção ESD na sua produção?

A proteção ESD com rodas e rodízios ESD está a desempenhar um papel cada vez mais importante em áreas onde a tecnologia de semicondutores sensíveis é instalada ou transportada. Um exemplo importante de uma destas áreas é a produção automóvel. Especialmente na produção de veículos elétricos com tecnologia altamente complexa, conjuntamente com componentes electrónicos e semicondutores sensíveis, a falta de proteção ESD por rodas e rodízios ESD pode ter consequências fatais para os processos de produção e para as mercadorias transportadas. Uma proteção ESD inadequada pode resultar em elevados custos para todo o processo de produção e, no pior dos casos, também levar a falhas em massa de componentes electrónicos, tais como unidades de controlo, resultando em recolhas!

As descargas eletrostáticas não controladas podem causar danos totais nos componentes electrónicos (semicondutores) bem como defeitos ocultos que podem gerar custos elevados. Estes custos podem levar a falhas tardias, reclamações, custos de reparação e, sobretudo, a perda da sua boa reputação e dos seus clientes.

Proteção ESD com rodas e rodízios ESD

As nossas rodas e rodízios ESD podem ajudá-lo a eliminar estes custos desnecessários. Afinal, as rodas e rodízios podem também acumular energia eletrostática. Se a carga não puder ser libertada, a tensão permanece dentro do rodízio e só pode ser descarregada em contacto com o solo. Os nossos peritos em ESD terão todo o prazer em aconselhá-lo sobre este tópico.

Pode contactar um dos nossos especialistas para mais informações e conselhos sobre rodas e rodízios ESD. Pode contactar-nos preenchendo o formulário de contacto abaixo.

As nossas soluções para si

Compreendemos a importância da proteção ESD e desenvolvemos uma gama de rodas e rodízios ESD para o ajudar a evitar os custos de danos electrostáticos, protegendo o seu valioso equipamento na sua produção. As nossas rodas e rodízios ESD são concebidos para evitar a ocorrência de cargas eletrostáticas em primeiro lugar e para descarregar cargas inevitáveis em segurança. Os picos de tensão são descarregados de uma forma controlada e não podem descarregar abruptamente.

Os nossos conhecimentos internos oferecem-lhe os seguintes benefícios:

  • O nosso know-how sobre os desafios especiais no domínio das rodas e rodízios ESD.
  • Proteção ESD para assegurar que as suas mercadorias de transporte sensíveis permaneçam seguras de forma fiável.
  • Rodas e rodízios ESD certificados.

A ESD-AKADEMIE (Academia ESD) é o principal especialista alemão em ESD com sede em Großmaischeid e certificou as nossas soluções de mobilidade de acordo com a norma ESD. A academia confirmou a adequação dos nossos produtos para utilização em áreas protegidas pela ESD (EPA).

Contacte-nos hoje para evitar mais custos evitáveis devido à falta de capacidade de descarga eléctrica com rodas e rodízios ESD. Para o fazer, preencha o formulário de contacto em apenas alguns passos e um dos nossos especialistas em ESD terá todo o prazer em entrar em contacto consigo.

Request
Os campos marcados com um asterisco (*) são obrigatórios.

Proteção ESD com componentes condutores e rodas e rodízios ESD

Muitas indústrias trabalham com tecnologia sensível para a qual a condutividade eléctrica desempenha um papel importante. A indústria automóvel e a indústria elétrica são duas dessas áreas que beneficiam de rodas e rodízios ESD. Contudo, as rodas e rodízios ESD são também essenciais nas empresas com risco de explosão. Estas incluem fábricas de pirotecnia, fábricas de óleo mineral e fábricas de produtos químicos. Aqui, as cargas eletrostáticas podem não só ter consequências graves para o equipamento, mas também podem ser perigosas para as pessoas.

Proteção para a eletrónica sensível

A proteção da electrónica sensível contra descargas eletrostáticas consiste na prevenção e descarga controlada. Se os rodízios de transporte forem feitos de materiais como o plástico, podem ficar carregados eletrostáticamente num espaço de tempo muito curto. Todos nós conhecemos este efeito quando sentimos pequenos choques eléctricos. Este efeito é muitas vezes simplesmente irritante para nós, mas em alguns casos pode implicar um risco elevado. Isto pode ter consequências graves, especialmente para a eletrónica sensível, porque as descargas não controladas podem afectar o equipamento. Portanto, a proteção da eletrónica sensível através de rodas e rodízios ESD é incrivelmente importante. Por este motivo, as rodas e rodízios ESD são importantes para qualquer indústria. Na TENTE oferecemos rodas ESD e rodízios para carrinhos de paletes, rodas ESD e rodízios para cadeiras e, se desejar algo um pouco mais especial, oferecemos rodas ESD individuais e rodízios para cadeiras de escritório, de acordo com os seus desejos.

Que áreas de trabalho precisam de ser protegidas?

A proteção ESD pode ser encontrada em quase todas as áreas de trabalho. Encontrá-la-á na indústria automóvel, na indústria eléctrica, nos armazéns, nas áreas de produção, na medicina, na indústria farmacêutica e nos laboratórios. Uma vez que as pessoas e o equipamento são aqui afetados, é importante descarregar as descargas eléctricas em peças e componentes críticos para a ESD no solo, através de várias medidas de proteção, de modo a que as cargas eletrostáticas possam ser evitadas.

Diretrizes para a condutividade elétrica

Aderimos à norma DIN EN 61340, que confirma a certificação de rodas e rodízios ESD. Para equipamentos de transporte, é permitida uma resistência máxima total a fugas permitida de um gigaohm (1x109 Ω). Idealmente, a resistência a fugas não é inferior a 10 kiloohms, de modo a que a descarga eléctrica enfrente a resistência elétrica enquanto viaja para o solo e a carga não seja descarregada de forma abrupta e incontrolável, uma vez que isto pode danificar severamente os componentes sensíveis.

Se tiver quaisquer outras perguntas sobre rodas e rodízios ESD, por favor não hesite em contactar-nos.