Design inovador para um desempenho máximo

O fabrico de mobiliário para lojas não é uma tarefa fácil. Requer habilidade, paciência e atenção aos pormenores. Esta atenção aos pormenores também se aplica à procura do rodízio certo que se adapte ao design do mobiliário. Quando se trata de rodízios, um dos maiores problemas é encontrar os que têm o tamanho correcto. Os rodízios com um tamanho maior (diâmetro maior) são normalmente preferidos porque têm uma maior capacidade de carga. Isto significa que podem suportar mais peso sem se partirem ou desgastarem. No entanto, os rodízios maiores também podem estragar o design do mobiliário da loja. Podem fazer com que o mobiliário pareça volumoso e pouco atrativo, o que pode ser um grande problema para os proprietários de lojas que querem que as suas lojas tenham um aspeto elegante e moderno.

Rodas de baixa altura para complementar o seu design

Uma possível solução para este problema é a utilização de rodas robustas com baixa altura total. Ao contrário dos rodízios convencionais, que são frequentemente grandes e volumosos, estes rodízios podem ser colocados discretamente por baixo da peça de mobiliário da loja. Desta forma, o aspeto do mobiliário da loja não é afetado e mantém a sua estética. Estes rodízios são a escolha ideal especialmente para peças modernas de mobiliário de loja, que muitas vezes apresentam um design minimalista. A única falha aqui é que estes rodízios podem não ter altas capacidades de carga - e é aí que entra a TENTE.

A nossa solução para si: Linea load

A nossa roda Linea load tem a vantagem única de um diâmetro pequeno combinado com uma elevada capacidade de carga. Com um diâmetro de apenas 50 mm, este rodízio pode transportar uma carga até 100 kg, o que o torna um produto particularmente eficiente e versátil. O pequeno diâmetro das rodas permite mais espaço para mostrar e expor o produto.

Para além disso, a Linea load pode ser perfeitamente integrada no mobiliário para mostrar perfeitamente os produtos de venda. O rodízio está disponível em várias cores para complementar o design do mobiliário. Se necessitar de uma cor especial, não hesite em contactar os nossos especialistas. Criaremos a cor personalizada perfeita para si.

Além disso, a Linea load oferece uma óptima manobrabilidade numa posição desbloqueada. Por outras palavras, pode ser movido de forma fácil e flexível para mudar a posição do mobiliário da loja e dos produtos de venda de forma rápida e fácil. Uma vez bloqueado, a alavanca do travão proporciona um contacto contínuo com o solo para garantir que o rodízio não se move um milímetro da sua posição. Isto faz com que o rodízio TENTE seja um produto fiável e estável que proporciona uma base segura e estável.

As suas vantagens com a Linea load

  • Capacidade de carga de 100 kg na versão de duas rodas com uma altura total baixa para mostrar e expor o produto exposto
  • Manobrabilidade perfeita graças aos rolamentos de esferas de precisão nas rodas
  • Sistema de travão firme para garantir que tudo fica bem fixo no sítio
  • Várias cores para se adaptarem perfeitamente ao seu design

Se necessitar de mais informações ou tiver alguma dúvida, não hesite em contactar-nos. Estamos sempre prontos para o ajudar e aconselhar. Se necessitar de aconselhamento pessoal ou se estiver à procura de uma solução personalizada para as suas necessidades específicas, não hesite em contactar-nos. Dispomos de uma equipa de especialistas experientes que terão todo o prazer em ajudá-lo a encontrar a melhor solução para as suas necessidades. Para entrar em contacto, preencha o formulário de contacto abaixo e entraremos em contacto consigo o mais rapidamente possível. Aguardamos com expectativa o seu contacto e a sua ajuda!

Request
Os campos marcados com um asterisco (*) são obrigatórios.

Porque é que as rodas com baixa altura total apresentam capacidades inferiores?

As rodas com uma altura total baixa têm uma capacidade inferior às rodas com uma altura total mais elevada devido à sua conceção. Isto deve-se ao facto das rodas de baixa altura terem também um diâmetro mais pequeno. Um diâmetro mais pequeno resulta numa área de contacto menor entre a roda e o pavimento, o que leva a um maior impacto no pavimento e na roda. Este facto pode levar a uma redução da capacidade de carga.

Que fatores devem ser considerados na escolha das rodas?

A escolha da roda certa depende de vários factores, tais como o tipo de aplicação, a carga a movimentar e o tipo de piso em que a roda será utilizada. Os fatores importantes a considerar ao escolher a roda certa são a capacidade de carga, o diâmetro, o estado do piso, o tipo de aplicação, o ambiente e a fixação. Se não tiver a certeza de qual o melhor tipo ou modelo de rodízio, não hesite em consultar um especialista para o ajudar a escolher o rodízio certo.

Como é que os rodízios para mobiliário de loja podem influenciar o movimento dos clientes e a experiência de compra?

Os rodízios para mobiliário de loja podem desempenhar um papel importante na configuração da experiência de compra em lojas de retalho. Os rodízios para mobiliário corretos podem proporcionar mais flexibilidade, poupança de espaço e uma movimentação mais fácil.