1430POI050P60-59X47
1430POI050P60-59X47
Downloads
Serviço CAD
There are currently no files available for this product
Desempenho
Desempenho do rolamento | Bom comportamento operacional |
---|---|
Desgaste | Excelente resistência à abrasão , Resistência muito boa à abrasão |
Resistência à corrosão | Boa resistência à corrosão |
Ruído de movimento | Bom ruído de movimento |
Desempenho do rolo | |
---|---|
Ruído de movimento | |
Atrito | |
Resistência à corrosão |
Suporte
Cor | Passivada a azul, Passivada a azul |
---|---|
Diâmetro do dome | 43 mm |
Em forma de garfo | Amplo |
Largura | 43 mm |
Material | Folha de aço, leve |
Raio giratório | 41 mm |
interferência giratória | 82 mm |
offset | 16 mm |
rolamento giratório | Uma Fila esferas |
Roda
Cor da roda | Preto grafite (RAL9011), Preto grafite (RAL9011) |
---|---|
Diâmetro | 50 mm |
Diâmetro da roda | 50 mm |
Dureza do piso (D) | 65 Shore D |
Largura da roda | 21 mm |
Largura do piso | 21 mm |
Material do centro da roda | Polipropileno |
Material do piso da roda | Idêntico ao centro da roda |
Nome da roda 0 (ERP) | Basetech |
Rolamento | Rolamento liso com espaçador |
piso | Piso duro |
Encaixe
Comprimento da placa | 59 mm |
---|---|
Comprimento do furo da placa (Máximo) | 35 mm, 46 mm |
Diâmetro do furo da placa | 6,7 mm |
Largura da placa | 47 mm |
Largura do furo da placa (Máximo) | 35 mm, 46 mm |
Tipo de fixação | Placa de fixação retangular |
Atributos principais
Capacidade de carga a 3 km/h | 40 KG |
---|---|
Capacidade de carga estática | 80 KG |
Intervalo de temperatura (máximo) | 60°C |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -20°C |
Largura geral | 43 mm |
Nome do produto | Compacta |
Padrão | EN12528 - Rodas de mobiliário |
Peso global | 0,14 KG |
Tipo de produto | Rodízio giratório |
altura total | 66 mm |