5071PJH100P30-12
5071PJH100P30-12
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
Desgaste | Resistência muito boa à abrasão |
Resistência à corrosão | Boa resistência à corrosão |
Ruído de movimento | Bom ruído de movimento |
Desempenho do rolo | |
---|---|
Ruído de movimento | |
Atrito | |
Resistência à corrosão |
Suporte
Diâmetro do dome | 59 mm |
---|---|
Em forma de garfo | Fechado |
Largura | 66 mm |
Material | Poliamida |
Raio giratório | 128 mm |
interferência giratória | 256 mm |
offset | 40 mm |
rolamento giratório | Duas filas de esferas |
Roda
Diâmetro | 100 mm |
---|---|
Diâmetro da roda | 100 mm |
Dureza do piso (A) | 87 Shore A |
Largura do piso | 30 mm |
Material do centro da roda | Polipropileno |
Material do piso da roda | Borracha termoplástica |
Nome da roda 0 (ERP) | Supratech |
Rolamento | Rolamento liso |
piso | Piso macio |
Encaixe
Diâmetro do furo | 12 mm |
---|---|
Tipo de fixação | Furo da rosca |
Atributos principais
Capacidade de carga a 3 km/h | 100 KG |
---|---|
Capacidade de carga estática | 200 KG |
Intervalo de temperatura (máximo) | 60°C |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -20°C |
Largura geral | 66 mm |
Nome do produto | Galea |
Padrão | EN12530 - Rodízios para Dispositivos |
Peso global | 0,46 KG |
Tipo de produto | Rodízio giratório com travão direcional |
altura total | 139 mm |