3478UFP200P63
3478UFP200P63
Downloads
Serviço CAD
Pode transferir os dados de construção deste produto em formato diferente
Inicie sessão para ver os ficheiros CAD
Desempenho
Desempenho do rolamento | Bom comportamento operacional , Muito Bom comportamento operacional |
---|---|
Desgaste | Boa resistência à abrasão |
Resistência à corrosão | Boa resistência à corrosão |
Ruído de movimento | Excelente Ruído de movimento |
Desempenho do rolo | |
---|---|
Ruído de movimento | |
Atrito | |
Resistência à corrosão |
Suporte
Cor | Passivada a azul |
---|---|
Em forma de garfo | Amplo |
Largura | 115 mm |
Material | Folha de aço, pesada |
rolamento giratório | Duas filas de esferas |
Roda
Cor da roda | Cinzento prateado (RAL7001) |
---|---|
Diâmetro | 200 mm |
Diâmetro da roda | 200 mm |
Dureza do piso (A) | 63 Shore A |
Largura da roda | 46 mm |
Largura do piso | 46 mm |
Material do centro da roda | Poliamida |
Material do piso da roda | Pneu elástico, sem marcas, vulcanizado |
Nome da roda 0 (ERP) | Elastech |
Rolamento | Rolamento de esferas de precisão |
piso | Piso macio |
Encaixe
Comprimento da placa | 140 mm |
---|---|
Comprimento do furo da placa (Máximo) | 80 mm, 105 mm |
Comprimento do furo da placa (mínimo) | 75 mm |
Diâmetro do furo da placa | 11 mm |
Largura da placa | 115 mm |
Largura do furo da placa (Máximo) | 80 mm, 105 mm |
Largura do furo da placa (Mínimo) | 75 mm |
Tipo de fixação | Placa de fixação retangular |
Atributos principais
Capacidade de carga a 3 km/h | 350 KG |
---|---|
Capacidade de carga a 6 km/h | 250 KG |
Capacidade de carga estática | 700 KG |
Intervalo de temperatura (máximo) | 80°C |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -20°C |
Largura geral | 115 mm |
Nome do produto | Alpha |
Padrão | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
Peso global | 2,32 KG |
Tipo de produto | Rodízio fixo |
altura total | 240 mm |