9948ITP200P63 SH80
9948ITP200P63 SH80
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
Desgaste | Resistência muito boa à abrasão |
Resistência à corrosão | Boa resistência à corrosão |
Ruído de movimento | Bom ruído de movimento |
Desempenho do rolo | |
---|---|
Ruído de movimento | |
Atrito | |
Resistência à corrosão |
Suporte
Cor | Revestimento transparente |
---|---|
Diâmetro do dome | 136 mm |
Em forma de garfo | Roda dupla com suporte |
Largura | 157 mm |
Material | Ferro fundido ou forjado, pesado |
rolamento giratório | Rolamento de esferas de precisão |
Roda
Cor da roda | “Traffic grey A” (RAL7042) |
---|---|
Diâmetro | 200 mm |
Diâmetro da roda | 200 mm |
Dureza do piso (A) | 80 Shore A |
Largura da roda | 50 mm |
Largura do piso | 50 mm |
Material do centro da roda | Alumínio |
Material do piso da roda | Poliuretano, Fundido |
Nome da roda 0 (ERP) | Novatech |
Rolamento | Rolamento de esferas de precisão |
piso | Piso macio |
Encaixe
Comprimento da placa | 137 mm |
---|---|
Comprimento do furo da placa (Máximo) | 80 mm, 105 mm |
Comprimento do furo da placa (mínimo) | 75 mm |
Diâmetro do furo da placa | 11 mm |
Largura da placa | 137 mm |
Largura do furo da placa (Máximo) | 80 mm, 105 mm |
Largura do furo da placa (Mínimo) | 75 mm, 105 mm |
Tipo de fixação | Placa de fixação retangular |
Atributos principais
Capacidade de carga a 3 km/h | 750 KG |
---|---|
Capacidade de carga a 6 km/h | 600 KG |
Capacidade de carga estática | 1500 KG |
Intervalo de temperatura (máximo) | 60°C |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -10°C |
Largura geral | 157 mm |
Nome do produto | Delta twin |
Padrão | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
Peso global | 5,22 KG |
Tipo de produto | Rodízio fixo |
altura total | 250 mm |