2470PIP150P30-11
2470PIP150P30-11
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
Desgaste | Boa resistência à abrasão |
Resistência à corrosão | Boa resistência à corrosão |
Ruído de movimento | Bom ruído de movimento |
Desempenho do rolo | |
---|---|
Ruído de movimento | |
Atrito | |
Resistência à corrosão |
Suporte
Em forma de garfo | Amplo |
---|---|
Material | Folha de aço, média |
Raio giratório | 120 mm |
interferência giratória | 240 mm |
offset | 45 mm |
rolamento giratório | Duas filas de esferas |
Roda
Diâmetro | 150 mm |
---|---|
Diâmetro da roda | 150 mm |
Dureza do piso (A) | 75 Shore A |
Largura do piso | 32 mm |
Material do centro da roda | Polipropileno |
Material do piso da roda | Borracha sólida, não deixa marcas |
Nome da roda 0 (ERP) | Puretech |
Rolamento | Rolamento de esferas de precisão |
piso | Piso macio |
Encaixe
Diâmetro do furo | 11 mm |
---|---|
Tipo de fixação | Furo da rosca |
Atributos principais
Capacidade de carga a 3 km/h | 80 KG |
---|---|
Capacidade de carga estática | 160 KG |
Intervalo de temperatura (máximo) | 60°C |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -20°C |
Nome do produto | Agila |
Padrão | EN12530 - Rodízios para Dispositivos |
Peso global | 0,83 KG |
Tipo de produto | Rodízio giratório |
altura total | 185 mm |