2370PHP125P30-13
2370PHP125P30-13
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
Desgaste | Boa resistência à abrasão |
Resistência à corrosão | Boa resistência à corrosão |
Ruído de movimento | Bom ruído de movimento , Muito Bom Ruído de movimento |
Desempenho do rolo | |
---|---|
Ruído de movimento | |
Atrito | |
Resistência à corrosão |
Suporte
Cor | Passivada a azul |
---|---|
Diâmetro do dome | 60 mm |
Em forma de garfo | Estreito |
Largura | 60 mm |
Material | Folha de aço, média |
Raio giratório | 100,5 mm |
interferência giratória | 201 mm |
offset | 38 mm |
rolamento giratório | Duas filas de esferas |
Roda
Cor da roda | Cinza-ferro (semelhante a RAL7011) |
---|---|
Diâmetro | 125 mm |
Diâmetro da roda | 125 mm |
Dureza do piso (A) | 87 Shore A |
Largura da roda | 32 mm |
Largura do piso | 32 mm |
Material do centro da roda | Polipropileno |
Material do piso da roda | Borracha termoplástica, anti-estática |
Nome da roda 0 (ERP) | Supratech |
Rolamento | Rolamento de esferas de precisão |
piso | Piso macio |
Encaixe
Diâmetro do furo | 13 mm |
---|---|
Tipo de fixação | Furo da rosca |
Atributos principais
Capacidade de carga a 3 km/h | 100 KG |
---|---|
Capacidade de carga estática | 200 KG |
Intervalo de temperatura (máximo) | 60°C |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -20°C |
Largura geral | 60 mm |
Nome do produto | Stora |
Padrão | EN12530 - Rodízios para Dispositivos |
Peso global | 0,68 KG |
Tipo de produto | Rodízio giratório |
altura total | 155 mm |