1670PJO100P50
1670PJO100P50
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
Desgaste | Boa resistência à abrasão |
Resistência à corrosão | Boa resistência à corrosão |
Ruído de movimento | Bom ruído de movimento , Muito Bom Ruído de movimento |
Desempenho do rolo | |
---|---|
Ruído de movimento | |
Atrito | |
Resistência à corrosão |
Suporte
Cor | Passivada a azul |
---|---|
Em forma de garfo | Amplo, Reforçado |
Largura | 58 mm |
Material | Folha de aço, leve |
Raio giratório | 88 mm |
interferência giratória | 176 mm |
offset | 38 mm |
rolamento giratório | Duas filas de esferas |
Roda
Cor da roda | Cinzento prateado (RAL7001) |
---|---|
Diâmetro | 100 mm |
Diâmetro da roda | 100 mm |
Dureza do piso (A) | 87 Shore A, 88 Shore A |
Largura da roda | 32 mm |
Largura do piso | 32 mm |
Material do centro da roda | Polipropileno |
Material do piso da roda | Borracha termoplástica |
Nome da roda 0 (ERP) | Supratech |
Rolamento | Rolamento liso |
piso | Piso duro |
Encaixe
Comprimento da placa | 77 mm |
---|---|
Comprimento do furo da placa (Máximo) | 51,5 mm, 61,5 mm |
Comprimento do furo da placa (mínimo) | 46,5 mm, 56 mm |
Diâmetro do furo da placa | 8,5 mm |
Largura da placa | 67 mm |
Largura do furo da placa (Máximo) | 51,5 mm, 61,5 mm |
Largura do furo da placa (Mínimo) | 46,5 mm, 56 mm |
Tipo de fixação | Placa de fixação retangular |
Atributos principais
Capacidade de carga a 3 km/h | 80 KG |
---|---|
Capacidade de carga estática | 160 KG |
Intervalo de temperatura (máximo) | 60°C |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -20°C |
Largura geral | 58 mm |
Nome do produto | Agila smart |
Padrão | EN12530 - Rodízios para Dispositivos |
Peso global | 0,51 KG |
Tipo de produto | Rodízio giratório |
altura total | 135 mm |