Lumina
AA25POI050L51-10
Downloads
Serviço CAD
Pode transferir os dados de construção deste produto em formato diferente
Inicie sessão para ver os ficheiros CAD
Desempenho
Desempenho do rolamento | Bom comportamento operacional |
---|---|
Desgaste | Boa resistência à abrasão |
Resistência à corrosão | Boa resistência à corrosão |
Ruído de movimento | Bom ruído de movimento |
Desempenho do rolo | |
---|---|
Ruído de movimento | |
Atrito | |
Resistência à corrosão |
Suporte
Em forma de garfo | Roda dupla com suporte, fechada |
---|---|
Largura | 55 mm |
Material | Polipropileno |
Raio giratório | 62 mm |
interferência giratória | 124 mm |
offset | 20 mm |
rolamento giratório | Com espiga, giratória |
Roda
Cor da roda | Preto grafite (RAL9011) |
---|---|
Diâmetro | 50 mm |
Diâmetro da roda | 50 mm |
Dureza do piso (D) | 65 Shore D |
Largura da roda | 7 mm |
Largura do piso | 7 mm |
Material do centro da roda | Polipropileno |
Material do piso da roda | Idêntico ao centro da roda |
Rolamento | Rolamento liso com espaçador |
piso | Piso duro |
Encaixe
Diâmetro do furo | 10 mm |
---|---|
Tipo de fixação | Furo passante para encaixe B10 |
Atributos principais
Capacidade de carga a 3 km/h | 40 KG |
---|---|
Capacidade de carga estática | 80 KG |
Largura geral | 55 mm |
Nome do produto | Lumina |
Padrão | EN12528 - Rodas de mobiliário |
Peso global | 0,06 KG |
Tipo de produto | Rodízio giratório com travão da roda |
altura total | 56 mm |