AA20POI050L51-10
AA20POI050L51-10
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
Desgaste | Boa resistência à abrasão |
Resistência à corrosão | Boa resistência à corrosão |
Ruído de movimento | Bom ruído de movimento |
Desempenho do rolo | |
---|---|
Ruído de movimento | |
Atrito | |
Resistência à corrosão |
Suporte
Cor | Preto grafite (RAL9011) |
---|---|
Em forma de garfo | Roda dupla com suporte, fechada |
Largura | 55 mm |
Material | Polipropileno |
Raio giratório | 52 mm |
interferência giratória | 104 mm |
offset | 20 mm |
rolamento giratório | Com espiga, giratória |
Roda
Cor da roda | Preto grafite (RAL9011) |
---|---|
Cor do piso | Preto grafite (RAL9011) |
Diâmetro | 50 mm |
Diâmetro da roda | 50 mm |
Dureza do piso (D) | 65 Shore D |
Largura da roda | 7 mm |
Largura do piso | 7 mm |
Material do centro da roda | Polipropileno |
Material do piso da roda | Idêntico ao centro da roda |
Nome da roda 0 (ERP) | Basetech |
Rolamento | Rolamento liso com espaçador |
piso | Piso duro |
Encaixe
Diâmetro do furo | 10 mm |
---|---|
Tipo de fixação | Furo passante para encaixe B10 |
Atributos principais
Capacidade de carga a 3 km/h | 40 KG |
---|---|
Capacidade de carga estática | 80 KG |
Intervalo de temperatura (máximo) | 60°C |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -20°C |
Largura geral | 55 mm |
Nome do produto | Lumina |
Padrão | EN12528 - Rodas de mobiliário |
Peso global | 0,06 KG |
Tipo de produto | Rodízio giratório |
altura total | 56 mm |