1430POI032P60-38X32
1430POI032P60-38X32
Downloads
Serviço CAD
Pode transferir os dados de construção deste produto em formato diferente
Inicie sessão para ver os ficheiros CAD
Desempenho
Desempenho do rolamento | Bom comportamento operacional |
---|---|
Desgaste | Excelente resistência à abrasão , Resistência muito boa à abrasão |
Resistência à corrosão | Boa resistência à corrosão |
Ruído de movimento | Bom ruído de movimento |
Desempenho do rolo | |
---|---|
Ruído de movimento | |
Atrito | |
Resistência à corrosão |
Suporte
Cor | Passivada a azul |
---|---|
Diâmetro do dome | 26,5 mm |
Em forma de garfo | Amplo |
Largura | 26 mm |
Material | Folha de aço, leve |
Raio giratório | 27 mm |
interferência giratória | 54 mm |
offset | 11 mm |
rolamento giratório | Uma Fila esferas |
Roda
Cor da roda | Preto grafite (RAL9011) |
---|---|
Diâmetro | 32 mm |
Diâmetro da roda | 32 mm |
Dureza do piso (D) | 65 Shore D |
Largura da roda | 14 mm |
Largura do piso | 14 mm |
Material do centro da roda | Polipropileno |
Material do piso da roda | Idêntico ao centro da roda |
Nome da roda 0 (ERP) | Basetech |
Rolamento | Rolamento liso com espaçador |
piso | Piso duro |
Encaixe
Comprimento da placa | 38 mm |
---|---|
Comprimento do furo da placa (Máximo) | 24 mm, 30 mm |
Diâmetro do furo da placa | 4,2 mm |
Largura da placa | 32 mm |
Largura do furo da placa (Máximo) | 24 mm, 30 mm |
Tipo de fixação | Placa de fixação retangular |
Atributos principais
Capacidade de carga a 3 km/h | 20 KG |
---|---|
Capacidade de carga estática | 40 KG |
Intervalo de temperatura (máximo) | 60°C |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -20°C |
Largura geral | 26 mm |
Nome do produto | Compacta |
Padrão | EN12530 - Rodízios para Dispositivos |
Peso global | 0,05 KG |
Tipo de produto | Rodízio giratório |
altura total | 42,5 mm |