Accessory
S73-10x78 / 10
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
Comprimento da espiga | 78 mm |
---|---|
Tipo de fixação | Espiga roscada, arredondado, com rebites |
Atributos principais
Capacidade de carga a 3 km/h | 80 KG |
---|---|
Capacidade de carga estática | 160 KG |
Nome do produto | Accessory |
Peso global | 0,05 KG |
Tipo de produto | Acessório |
altura total | 9 mm |