P41-65x65 / 10
P41-65x65 / 10
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
---|
Resistência à corrosão |
---|
Encaixe
Comprimento da placa | 65 mm |
---|---|
Comprimento do furo da placa (Máximo) | 47 mm |
Comprimento do furo da placa (mínimo) | 42 mm |
Diâmetro do furo da placa | 6 mm |
Largura da placa | 65 mm |
Largura do furo da placa (Máximo) | 47 mm |
Largura do furo da placa (Mínimo) | 42 mm |
Tipo de fixação | Placa de fixação quadrada |
Atributos principais
Capacidade de carga a 3 km/h | 80 KG |
---|---|
Capacidade de carga estática | 160 KG |
Nome do produto | Accessory |
Peso global | 0,12 KG |
Tipo de produto | Acessório |
altura total | 12 mm |