3476DVP200P69-L0-11
3476DVP200P69-L0-11
Desempenho
Desempenho do rolamento | Bom comportamento operacional |
---|---|
Desgaste | Resistência à abrasão satisfatória |
Resistência à corrosão | Boa resistência à corrosão |
Ruído de movimento | Bom ruído de movimento |
Desempenho do rolo | |
---|---|
Ruído de movimento | |
Atrito | |
Resistência à corrosão |
Suporte
Em forma de garfo | Amplo |
---|---|
Material | Folha de aço, pesada |
Raio giratório | 155 mm |
interferência giratória | 310 mm |
offset | 55 mm |
rolamento giratório | Duas filas de esferas |
Roda
Diâmetro | 200 mm |
---|---|
Diâmetro da roda | 200 mm |
Dureza do piso (A) | 85 Shore A |
Largura do piso | 50 mm |
Material do centro da roda | Chapa de aço |
Material do piso da roda | Borracha sólida, preta |
Nome da roda 0 (ERP) | Puretech |
Rolamento | Rolamento de esferas de precisão |
piso | Piso macio |
Encaixe
Comprimento da placa | 137 mm |
---|---|
Comprimento do furo da placa (Máximo) | 105 mm |
Diâmetro do furo da placa | 11 mm |
Largura da placa | 105 mm |
Largura do furo da placa (Máximo) | 80 mm |
Largura do furo da placa (Mínimo) | 75 mm |
Tipo de fixação | Placa de fixação retangular com função de travão central |
Atributos principais
Capacidade de carga estática | 410 KG |
---|---|
Intervalo de temperatura (máximo) | 60°C |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -20°C |
Nome do produto | Alpha central |
Padrão | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
Peso global | 3,36 KG |
Tipo de produto | Rodízio giratório com travão central e total |
altura total | 240 mm |