5920UOI065B10-11x20 DOM27
5920UOI065B10-11x20 DOM27
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
Desgaste | Excelente resistência à abrasão |
Resistência à corrosão | Muito boa resistência à corrosão |
Ruído de movimento | Bom ruído de movimento |
Desempenho do rolo | |
---|---|
Ruído de movimento | |
Atrito | |
Resistência à corrosão |
Suporte
Cor | Preto grafite (RAL9011) |
---|---|
Diâmetro do dome | 27 mm |
Em forma de garfo | Roda dupla com suporte |
Largura | 43 mm |
Material | Poliamida |
Raio giratório | 53 mm |
interferência giratória | 106 mm |
offset | 25 mm |
rolamento giratório | Com espiga, giratória |
Roda
Cor da roda | Preto grafite (RAL9011) |
---|---|
Cor do piso | Preto grafite (RAL9011) |
Diâmetro | 65 mm |
Diâmetro da roda | 65 mm |
Dureza do piso (D) | 65 Shore D |
Largura da roda | 8 mm |
Largura do piso | 8 mm |
Material do centro da roda | Poliamida |
Material do piso da roda | Idêntico ao centro da roda |
Nome da roda 0 (ERP) | Duratech |
Rolamento | Rolamento liso com espaçador |
piso | Piso duro |
Encaixe
Comprimento da espiga | 20 mm |
---|---|
Diâmetro da espiga | 11 mm |
Tipo de fixação | Anel de Espiga, com colar |
Atributos principais
Capacidade de carga a 3 km/h | 50 KG |
---|---|
Capacidade de carga estática | 100 KG |
Intervalo de temperatura (máximo) | 60°C |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -20°C |
Largura geral | 43 mm |
Nome do produto | Linea light, Stylea |
Padrão | EN12528 - Rodas de mobiliário |
Peso global | 0,12 KG |
Tipo de produto | Rodízio giratório |
altura total | 68 mm |