8670TOO125P63
8670TOO125P63
Downloads
Serviço CAD
Pode transferir os dados de construção deste produto em formato diferente
Inicie sessão para ver os ficheiros CAD
Desempenho
Desempenho do rolamento | Bom comportamento operacional , Excelente comportamento operacional |
---|---|
Desgaste | Excelente resistência à abrasão |
Resistência à corrosão | Excelente resistência à corrosão |
Ruído de movimento | Bom ruído de movimento , Ruído de movimento suficiente |
Desempenho do rolo | |
---|---|
Ruído de movimento | |
Atrito | |
Resistência à corrosão |
Suporte
Cor | Aço inoxidável |
---|---|
Diâmetro do dome | 96 mm |
Em forma de garfo | Amplo, Reforçado |
Largura | 96 mm |
Material | Aço inoxidável, pesado |
Raio giratório | 120 mm |
interferência giratória | 240 mm |
offset | 55 mm |
rolamento giratório | Duas filas de esferas |
Roda
Cor da roda | Branco natural |
---|---|
Diâmetro | 125 mm |
Diâmetro da roda | 125 mm |
Dureza do piso (D) | 75 Shore D |
Largura da roda | 50 mm |
Largura do piso | 50 mm |
Material do centro da roda | Poliamida, pesada |
Material do piso da roda | Idêntico ao centro da roda |
Nome da roda 0 (ERP) | Duratech |
Rolamento | Rolamento liso |
piso | Piso duro |
Encaixe
Comprimento da placa | 137 mm |
---|---|
Comprimento do furo da placa (Máximo) | 80 mm, 105 mm |
Comprimento do furo da placa (mínimo) | 74 mm |
Diâmetro do furo da placa | 11 mm |
Largura da placa | 105 mm |
Largura do furo da placa (Máximo) | 80 mm, 105 mm |
Largura do furo da placa (Mínimo) | 74 mm |
Tipo de fixação | Placa de fixação retangular |
Atributos principais
Capacidade de carga a 3 km/h | 700 KG |
---|---|
Capacidade de carga a 6 km/h | 560 KG |
Capacidade de carga estática | 1400 KG |
Intervalo de temperatura (máximo) | 80°C |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -30°C |
Largura geral | 96 mm |
Nome do produto | Zeta, Zeta stainless |
Padrão | EN12533 - Rodízios de Alta Carga |
Peso global | 2,47 KG |
Tipo de produto | Rodízio giratório |
altura total | 164 mm |