2040UAX200R05-28
2040UAX200R05-28
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
Desgaste | Resistência muito boa à abrasão |
Resistência à corrosão | Boa resistência à corrosão |
Ruído de movimento | Bom ruído de movimento |
Desempenho do rolo | |
---|---|
Ruído de movimento | |
Atrito | |
Resistência à corrosão |
Suporte
Cor | Cinzento branco (RAL9002) |
---|---|
Diâmetro do dome | 70 mm |
Em forma de garfo | Fechado |
Largura | 70 mm |
Material | Folha de aço, média |
Raio giratório | 160 mm |
interferência giratória | 320 mm |
offset | 60 mm |
rolamento giratório | Rolamento de esferas de precisão |
Roda
Cor da roda | Cinzento ardósia (RAL7015) |
---|---|
Cor do piso | Cinzento ardósia (RAL7015) |
Diâmetro | 200 mm |
Diâmetro da roda | 200 mm |
Dureza do piso (D) | 59 Shore D |
Largura da roda | 35 mm |
Largura do piso | 35 mm |
Material do centro da roda | Poliamida |
Material do piso da roda | Poliuretano, Injetado |
Nome da roda 0 (ERP) | Maxtech |
Rolamento | Rolamento de esferas de precisão, selado |
piso | Piso macio |
Encaixe
Comprimento do furo | 45 mm |
---|---|
Diâmetro do furo | 28 mm |
Posição da rosca do furo | 19 mm |
Quantidade de furos: parafusos de fixação | 2 |
Tipo de fixação | Espiga sólida, redonda |
Atributos principais
Capacidade de carga a 3 km/h | 150 KG |
---|---|
Capacidade de carga estática | 450 KG |
Certificação | Testado e monitorizado por TÃœV SÃ1⁄4d |
Intervalo de temperatura (máximo) | -25°C, 80°C |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -25°C |
Largura geral | 70 mm |
Nome do produto | Integral |
Padrão | EN12531 - Rodízios para Camas Hospitalares |
Peso global | 1,61 KG |
Tipo de produto | Rodízio giratório |
altura total | 229 mm |