ITP200x50-Ø20 flat
ITP200x50-Ø20 flat
Downloads
Serviço CAD
Pode transferir os dados de construção deste produto em formato diferente
Inicie sessão para ver os ficheiros CAD
Desempenho
Desempenho do rolamento | Bom comportamento operacional , Muito Bom comportamento operacional |
---|---|
Desgaste | Resistência muito boa à abrasão |
Resistência à corrosão | Boa resistência à corrosão |
Ruído de movimento | Bom ruído de movimento |
Desempenho do rolo | |
---|---|
Ruído de movimento | |
Atrito | |
Resistência à corrosão |
Roda
Comprimento do cubo | 60 mm |
---|---|
Cor da roda | Amarelo mel (RAL1005) |
Diâmetro | 200 mm |
Diâmetro da roda | 200 mm |
Diâmetro do furo do eixo | 20 mm |
Dureza do piso (A) | 92 Shore A |
Dureza do piso (D) | 42 Shore D |
Largura da roda | 50 mm |
Largura do piso | 50 mm |
Material do centro da roda | Alumínio |
Material do piso da roda | Poliuretano, Fundido |
Nome da roda 0 (ERP) | Novatech |
Rolamento | Rolamento de esferas de precisão |
piso | Piso macio |
Atributos principais
Capacidade de carga a 3 km/h | 800 KG |
---|---|
Capacidade de carga a 6 km/h | 640 KG |
Capacidade de carga estática | 1600 KG |
Intervalo de temperatura (máximo) | 60°C |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -10°C |
Nome do produto | Novatech |
Padrão | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
Peso global | 1,29 KG |
Tipo de produto | Roda |