POR080x34-Ø12 RAL9011
POR080x34-Ø12 RAL9011
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
Desgaste | Excelente resistência à abrasão |
Resistência à corrosão | Boa resistência à corrosão |
Ruído de movimento | Bom ruído de movimento |
Desempenho do rolo | |
---|---|
Ruído de movimento | |
Atrito | |
Resistência à corrosão |
Roda
Comprimento do cubo | 44,4 mm |
---|---|
Diâmetro | 80 mm |
Diâmetro da roda | 80 mm |
Diâmetro do furo do eixo | 12 mm |
Dureza do piso (D) | 65 Shore D |
Largura do piso | 34 mm |
Material do centro da roda | Polipropileno |
Material do piso da roda | Idêntico ao centro da roda |
Nome da roda 0 (ERP) | Basetech |
Rolamento | Rolamento |
piso | Piso duro |
Atributos principais
Capacidade de carga a 3 km/h | 125 KG |
---|---|
Capacidade de carga estática | 250 KG |
Intervalo de temperatura (máximo) | 60°C |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -20°C |
Nome do produto | Basetech |
Padrão | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
Peso global | 0,1 KG |
Tipo de produto | Roda |