UER200x46-Ø20
UER200x46-Ø20
Downloads
Serviço CAD
Pode transferir os dados de construção deste produto em formato diferente
Inicie sessão para ver os ficheiros CAD
Desempenho
Desempenho do rolamento | Muito Bom comportamento operacional |
---|---|
Desgaste | Boa resistência à abrasão |
Resistência à corrosão | Boa resistência à corrosão |
Ruído de movimento | Muito Bom Ruído de movimento |
Desempenho do rolo | |
---|---|
Ruído de movimento | |
Atrito | |
Resistência à corrosão |
Roda
Comprimento do cubo | 58 mm |
---|---|
Diâmetro | 200 mm |
Diâmetro da roda | 200 mm |
Diâmetro do furo do eixo | 20 mm |
Dureza do piso (A) | 63 Shore A |
Largura do piso | 46 mm |
Material do centro da roda | Poliamida |
Material do piso da roda | Pneu elástico, preto, vulcanizado |
Nome da roda 0 (ERP) | Elastech |
Rolamento | Rolamento |
piso | Piso macio |
Atributos principais
Capacidade de carga a 3 km/h | 400 KG |
---|---|
Capacidade de carga estática | 800 KG |
Intervalo de temperatura (máximo) | 80°C |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -20°C |
Nome do produto | Elastech |
Padrão | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
Peso global | 1,11 KG |
Tipo de produto | Roda |