DVR200x50-Ø20
DVR200x50-Ø20
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
Desgaste | Resistência à abrasão satisfatória |
Resistência à corrosão | Boa resistência à corrosão |
Ruído de movimento | Bom ruído de movimento |
Desempenho do rolo | |
---|---|
Ruído de movimento | |
Atrito | |
Resistência à corrosão |
Roda
Comprimento do cubo | 58 mm |
---|---|
Diâmetro | 200 mm |
Diâmetro da roda | 200 mm |
Diâmetro do furo do eixo | 20 mm |
Dureza do piso (A) | 80 Shore A |
Largura do piso | 50 mm |
Material do centro da roda | Chapa de aço |
Material do piso da roda | Borracha sólida, preta |
Nome da roda 0 (ERP) | Puretech |
Rolamento | Rolamento |
piso | Piso macio |
Atributos principais
Capacidade de carga a 3 km/h | 205 KG |
---|---|
Capacidade de carga estática | 410 KG |
Intervalo de temperatura (máximo) | 85°C |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -20°C |
Nome do produto | Puretech |
Padrão | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
Peso global | 1,47 KG |
Tipo de produto | Roda |