PJO075x25-Ø8
PJO075x25-Ø8
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
Desgaste | Boa resistência à abrasão |
Resistência à corrosão | Boa resistência à corrosão |
Ruído de movimento | Bom ruído de movimento |
Desempenho do rolo | |
---|---|
Ruído de movimento | |
Atrito | |
Resistência à corrosão |
Roda
Comprimento do cubo | 26,5 mm |
---|---|
Diâmetro | 75 mm |
Diâmetro da roda | 75 mm |
Diâmetro do furo do eixo | 8 mm |
Dureza do piso (A) | 87 Shore A |
Largura do piso | 25 mm |
Material do centro da roda | Polipropileno |
Material do piso da roda | Borracha termoplástica |
Nome da roda 0 (ERP) | Supratech |
Rolamento | Rolamento liso |
piso | Piso macio |
Atributos principais
Capacidade de carga a 3 km/h | 75 KG |
---|---|
Capacidade de carga estática | 150 KG |
Intervalo de temperatura (máximo) | 60°C |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -20°C |
Nome do produto | Supratech |
Padrão | EN12530 - Rodízios para Dispositivos |
Peso global | 0,06 KG |
Tipo de produto | Roda |