DIK075x25-Ø6
DIK075x25-Ø6
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
Desgaste | Boa resistência à abrasão |
Resistência à corrosão | Boa resistência à corrosão |
Ruído de movimento | Bom ruído de movimento , Muito Bom Ruído de movimento |
Desempenho do rolo | |
---|---|
Ruído de movimento | |
Atrito | |
Resistência à corrosão |
Roda
Comprimento do cubo | 28 mm |
---|---|
Cor da roda | Passivada a azul |
Diâmetro | 75 mm |
Diâmetro da roda | 75 mm |
Diâmetro do furo do eixo | 6 mm |
Dureza do piso (A) | 80 Shore A |
Largura da roda | 25 mm |
Largura do piso | 25 mm |
Material do centro da roda | Chapa de aço |
Material do piso da roda | Borracha sólida, não deixa marcas |
Nome da roda 0 (ERP) | Puretech |
Rolamento | Rolamento cónico |
piso | Piso macio |
Atributos principais
Capacidade de carga a 3 km/h | 55 KG |
---|---|
Capacidade de carga estática | 110 KG |
Intervalo de temperatura (máximo) | 85°C |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -20°C |
Nome do produto | Puretech |
Padrão | EN12530 - Rodízios para Dispositivos |
Peso global | 0,22 KG |
Tipo de produto | Roda |