2044UAP150R36-32S30 4xM6
2044UAP150R36-32S30 4xM6
Downloads
Serviço CAD
Pode transferir os dados de construção deste produto em formato diferente
Inicie sessão para ver os ficheiros CAD
Desempenho
Desempenho do rolamento | Bom comportamento operacional |
---|---|
Desgaste | Resistência muito boa à abrasão |
Resistência à corrosão | Boa resistência à corrosão |
Ruído de movimento | Bom ruído de movimento |
Desempenho do rolo | |
---|---|
Ruído de movimento | |
Atrito | |
Resistência à corrosão |
Suporte
Diâmetro do dome | 62 mm |
---|---|
Em forma de garfo | Fechado |
Largura | 62 mm |
Material | Folha de aço, média |
Raio giratório | 115 mm |
interferência giratória | 230 mm |
offset | 40 mm |
rolamento giratório | Rolamento de esferas de precisão |
Roda
Diâmetro | 150 mm |
---|---|
Diâmetro da roda | 150 mm |
Dureza do piso (A) | 92 Shore A |
Dureza do piso (D) | 42 Shore D |
Largura da roda | 32 mm |
Largura do piso | 32 mm |
Material do centro da roda | Poliamida |
Material do piso da roda | Poliuretano, Injetado |
Rolamento | Rolamento de esferas de precisão |
piso | Piso macio |
Encaixe
Comprimento do furo | 51 mm |
---|---|
Diâmetro do furo | 32 mm |
Posição da rosca do furo | 7 mm |
Quantidade de furos: parafusos de fixação | 2 |
Tipo de fixação | Espiga com Furo para barras de perfil, versão curta |
Atributos principais
Capacidade de carga a 3 km/h | 150 KG |
---|---|
Capacidade de carga estática | 450 KG |
Certificação | Testado e monitorizado por TÃœV SÃ1⁄4d |
Largura geral | 62 mm |
Nome do produto | Integral |
Padrão | EN12531 - Rodízios para Camas Hospitalares |
Peso global | 1,1 KG |
Tipo de produto | Rodízio giratório com travão central, total ou direcional |
altura total | 183 mm |