2970DIK050P30-11
2970DIK050P30-11
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
Desgaste | Boa resistência à abrasão |
Resistência à corrosão | Boa resistência à corrosão |
Ruído de movimento | Bom ruído de movimento , Muito Bom Ruído de movimento |
Desempenho do rolo | |
---|---|
Ruído de movimento | |
Atrito | |
Resistência à corrosão |
Suporte
Cor | Passivada a azul |
---|---|
Diâmetro do dome | 53 mm |
Em forma de garfo | Roda dupla com suporte |
Largura | 53 mm |
Material | Folha de aço, média |
Raio giratório | 53 mm |
interferência giratória | 106 mm |
offset | 25 mm |
rolamento giratório | Duas filas de esferas |
Roda
Cor da roda | Passivada a azul |
---|---|
Diâmetro | 50 mm |
Diâmetro da roda | 50 mm |
Dureza do piso (A) | 80 Shore A |
Largura da roda | 19 mm |
Largura do piso | 19 mm |
Material do centro da roda | Chapa de aço |
Material do piso da roda | Borracha sólida, não deixa marcas |
Nome da roda 0 (ERP) | Puretech |
Rolamento | Rolamento cónico |
piso | Piso macio |
Encaixe
Diâmetro do furo | 11 mm |
---|---|
Tipo de fixação | Furo da rosca |
Atributos principais
Capacidade de carga a 3 km/h | 60 KG |
---|---|
Capacidade de carga estática | 120 KG |
Intervalo de temperatura (máximo) | 85°C |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -20°C |
Largura geral | 53 mm |
Nome do produto | Agila twin |
Padrão | EN12530 - Rodízios para Dispositivos |
Peso global | 0,31 KG |
Tipo de produto | Rodízio giratório |
altura total | 69 mm |