Zeta
4688IEP160P63
Downloads
Serviço CAD
Pode transferir os dados de construção deste produto em formato diferente
Inicie sessão para ver os ficheiros CAD
Atributos principais
Aplicações | Aeronáutica, Automóvel, Consumidor industrial, Ferragista, Máquinas e equipamento para oficinas, Soluções de transporte pesado |
---|---|
Nome do produto | Zeta |
Tipo de produto | Rodízio fixo |
Padrão | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
Capacidade de carga a 3 km/h | 350 KG |
Capacidade de carga a 4 km/h | 350 KG |
Capacidade de carga a 6 km/h | 280 KG |
Capacidade de carga estática | 700 KG |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
Intervalo de temperatura (máximo) | 85 °C |
altura total | 200 mm |
Largura geral | 117 mm |
Peso global | 2,57 KG |
Desempenho
Desempenho do rolamento | |
---|---|
Ruído de movimento | |
Desgaste | |
Resistência à corrosão |
Suporte
Material | Folha de aço, muito pesada |
---|---|
Em forma de garfo | Amplo, Reforçado |
Cor | Passivada a azul |
Roda
Material do centro da roda | Alumínio |
---|---|
Material do piso da roda | Pneu elástico, preto, vulcanizado |
Rolamento | Rolamento de esferas de precisão |
Cor da roda | Preto (semelhante a RAL9005) |
piso | Piso macio |
Diâmetro da roda | 160 mm |
Largura do piso | 50 mm |
Largura da roda | 50 mm |
Dureza do piso (A) | 67 Shore A |
Encaixe
Tipo de fixação | Placa de fixação retangular |
---|---|
Comprimento da placa | 137 mm |
Largura da placa | 117 mm |
Comprimento do furo da placa (mínimo) | 75 mm |
Comprimento do furo da placa (Máximo) | 80 mm |
Largura do furo da placa (Mínimo) | 75 mm |
Largura do furo da placa (Máximo) | 105 mm |
Diâmetro do furo da placa | 11 mm |