Zeta stainless
8678TOO125P63
Downloads
Serviço CAD
Pode transferir os dados de construção deste produto em formato diferente
Inicie sessão para ver os ficheiros CAD
Desempenho
Desempenho do rolamento | Bom comportamento operacional |
---|---|
Desgaste | Excelente resistência à abrasão |
Resistência à corrosão | Excelente resistência à corrosão |
Ruído de movimento | Bom ruído de movimento |
Desempenho do rolo | |
---|---|
Ruído de movimento | |
Atrito | |
Resistência à corrosão |
Suporte
Em forma de garfo | Amplo, Reforçado |
---|---|
Largura | 117 mm |
Material | Aço inoxidável, pesado |
Roda
Diâmetro | 125 mm |
---|---|
Diâmetro da roda | 125 mm |
Dureza do piso (D) | 75 Shore D |
Largura da roda | 50 mm |
Largura do piso | 50 mm |
Material do centro da roda | Poliamida, pesada |
Material do piso da roda | Idêntico ao centro da roda |
Rolamento | Rolamento liso |
piso | Piso duro |
Encaixe
Comprimento da placa | 137 mm |
---|---|
Comprimento do furo da placa (Máximo) | 80 mm |
Comprimento do furo da placa (mínimo) | 74 mm |
Diâmetro do furo da placa | 11 mm |
Largura da placa | 117 mm |
Largura do furo da placa (Máximo) | 105 mm |
Largura do furo da placa (Mínimo) | 74 mm |
Tipo de fixação | Placa de fixação retangular |
Atributos principais
Capacidade de carga a 3 km/h | 700 KG |
---|---|
Capacidade de carga a 6 km/h | 560 KG |
Capacidade de carga estática | 1400 KG |
Largura geral | 117 mm |
Nome do produto | Zeta stainless |
Padrão | EN12533 - Rodízios de Alta Carga |
Peso global | 1,5 KG |
Tipo de produto | Rodízio fixo |
altura total | 164 mm |