Zeta reverse
468STOO125P63 180°
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
Material | Folha de aço, muito pesada |
---|---|
Em forma de garfo | Amplo, Reforçado |
rolamento giratório | Duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável |
offset | 55 mm |
Raio giratório | 117,5 mm |
interferência giratória | 235 mm |
Roda
Material do centro da roda | Poliamida, pesada |
---|---|
Material do piso da roda | Idêntico ao centro da roda |
Rolamento | Rolamento liso |
piso | Piso macio |
Diâmetro da roda | 125 mm |
Largura do piso | 40 mm |
Dureza do piso (A) | 92 Shore A |
Encaixe
Tipo de fixação | Placa de fixação retangular |
---|---|
Comprimento da placa | 137 mm |
Largura da placa | 105 mm |
Comprimento do furo da placa (Máximo) | 105 mm |
Largura do furo da placa (Mínimo) | 75 mm |
Largura do furo da placa (Máximo) | 80 mm |
Diâmetro do furo da placa | 11 mm |
Atributos principais
Nome do produto | Zeta reverse |
---|---|
Tipo de produto | Rodízio giratório com travão direcional acionado por mola |
Padrão | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
Capacidade de carga a 3 km/h | 700 KG |
Capacidade de carga a 4 km/h | 700 KG |
Capacidade de carga a 6 km/h | 560 KG |
Capacidade de carga estática | 1400 KG |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -40 °C |
Intervalo de temperatura (máximo) | 80 °C |
altura total | 164 mm |
Peso global | 2,99 KG |