Supratech
PJI050x19-Ø6
Downloads
Serviço CAD
Pode transferir os dados de construção deste produto em formato diferente
Inicie sessão para ver os ficheiros CAD
Atributos principais
Aplicações | Carros de compras, Catering, Mobiliário Profissional |
---|---|
Nome do produto | Supratech |
Tipo de produto | Roda |
Padrão | EN12530 - Rodízios para Dispositivos |
Capacidade de carga a 3 km/h | 40 KG |
Capacidade de carga estática | 80 KG |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
Intervalo de temperatura (máximo) | 60 °C |
Peso global | 0,02 KG |
Desempenho
Desempenho do rolamento | |
---|---|
Ruído de movimento | |
Desgaste | |
Resistência à corrosão |
Roda
Material do centro da roda | Polipropileno |
---|---|
Material do piso da roda | Borracha termoplástica |
Rolamento | Rolamento liso com espaçador |
piso | Piso macio |
Diâmetro da roda | 50 mm |
Largura do piso | 19 mm |
Diâmetro do furo do eixo | 6 mm |
Comprimento do cubo | 21,5 mm |
Dureza do piso (A) | 87 Shore A |