Stora
2370PJJ125P30-13
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
Material | Folha de aço, média |
---|---|
Em forma de garfo | Estreito |
rolamento giratório | Duas filas de esferas |
offset | 38 mm |
Raio giratório | 100,5 mm |
interferência giratória | 201 mm |
Roda
Material do centro da roda | Polipropileno |
---|---|
Material do piso da roda | Borracha termoplástica |
Rolamento | Rolamento |
piso | Piso macio |
Diâmetro da roda | 125 mm |
Largura do piso | 32 mm |
Dureza do piso (A) | 87 Shore A |
Encaixe
Tipo de fixação | Furo da rosca |
---|---|
Diâmetro do furo | 13 mm |
Atributos principais
Nome do produto | Stora |
---|---|
Tipo de produto | Rodízio giratório |
Padrão | EN12530 - Rodízios para Dispositivos |
Capacidade de carga a 3 km/h | 100 KG |
Capacidade de carga estática | 200 KG |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
Intervalo de temperatura (máximo) | 60 °C |
altura total | 155 mm |
Peso global | 0,66 KG |