Stora
2370DIK100P30-11
Downloads
Serviço CAD
Pode transferir os dados de construção deste produto em formato diferente
Inicie sessão para ver os ficheiros CAD
Atributos principais
Aplicações | Carros de compras |
---|---|
Nome do produto | Stora |
Tipo de produto | Rodízio giratório |
Padrão | EN12530 - Rodízios para Dispositivos |
Capacidade de carga a 3 km/h | 80 KG |
Capacidade de carga estática | 160 KG |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
Intervalo de temperatura (máximo) | 85 °C |
altura total | 129 mm |
Peso global | 0,8 KG |
Desempenho
Desempenho do rolamento | |
---|---|
Ruído de movimento | |
Desgaste | |
Resistência à corrosão |
Suporte
Material | Folha de aço, média |
---|---|
Em forma de garfo | Estreito |
rolamento giratório | Duas filas de esferas |
offset | 35 mm |
Raio giratório | 85 mm |
interferência giratória | 170 mm |
Roda
Material do centro da roda | Chapa de aço |
---|---|
Material do piso da roda | Borracha sólida, não deixa marcas |
Rolamento | Rolamento cónico |
piso | Piso macio |
Diâmetro da roda | 100 mm |
Largura do piso | 32 mm |
Dureza do piso (A) | 80 Shore A |
Encaixe
Tipo de fixação | Furo da rosca |
---|---|
Diâmetro do furo | 11 mm |