Stora
2370DIK075P30-10
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
Material | Folha de aço, média |
---|---|
Em forma de garfo | Estreito |
rolamento giratório | Duas filas de esferas |
Cor | Passivada a azul |
offset | 30 mm |
Raio giratório | 67,5 mm |
interferência giratória | 135 mm |
Diâmetro do dome | 43,5 mm |
Roda
Material do centro da roda | Chapa de aço |
---|---|
Material do piso da roda | Borracha sólida, não deixa marcas |
Rolamento | Rolamento cónico |
Cor da roda | Passivada a azul |
piso | Piso macio |
Diâmetro da roda | 75 mm |
Largura do piso | 25 mm |
Largura da roda | 25 mm |
Dureza do piso (A) | 80 Shore A |
Encaixe
Tipo de fixação | Furo da rosca |
---|---|
Diâmetro do furo | 10,3 mm |
Atributos principais
Nome do produto | Stora |
---|---|
Tipo de produto | Rodízio giratório |
Padrão | EN12530 - Rodízios para Dispositivos |
Capacidade de carga a 3 km/h | 55 KG |
Capacidade de carga estática | 110 KG |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
Intervalo de temperatura (máximo) | 85 °C |
altura total | 100 mm |
Largura geral | 50 mm |
Peso global | 0,42 KG |