Socket
R21-13x26 / 8
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
Suporte
Diâmetro do colar | 20 mm |
---|
Encaixe
Comprimento do furo | 26 mm |
---|---|
Diâmetro do furo | 13 mm |
Tipo de fixação | Tomadas de zinco fundido |
Atributos principais
Capacidade de carga a 3 km/h | 80 KG |
---|---|
Capacidade de carga estática | 160 KG |
Nome do produto | Socket |
Peso global | 0,01 KG |
Tipo de produto | Acessório |
altura total | 2 mm |