Socket
H40-15 / 11
Downloads
Serviço CAD
There are currently no files available for this product
Desempenho
Resistência à corrosão |
---|
Encaixe
Tipo de fixação | Encaixe sintético |
---|---|
Diâmetro do furo | 15 mm |
Atributos principais
Nome do produto | Socket |
---|---|
Tipo de produto | Acessório |
Capacidade de carga a 3 km/h | 40 KG |
Capacidade de carga estática | 80 KG |
altura total | 36 mm |
Peso global | 0,01 KG |