Puretech
UVH080x35-Ø8
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
Material do centro da roda | Poliamida |
---|---|
Material do piso da roda | Borracha sólida, preta |
Rolamento | Rolamento liso |
Cor da roda | Preto grafite (RAL9011) |
piso | Piso macio |
Diâmetro da roda | 80 mm |
Largura do piso | 35 mm |
Diâmetro do furo do eixo | 8,3 mm |
Comprimento do cubo | 46 mm |
Largura da roda | 35 mm |
Dureza do piso (A) | 90 Shore A |
Dureza do piso (D) | 39 Shore D |
Atributos principais
Nome do produto | Puretech |
---|---|
Padrão | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
Capacidade de carga a 3 km/h | 100 KG |
Capacidade de carga a 4 km/h | 100 KG |
Capacidade de carga estática | 200 KG |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
Intervalo de temperatura (máximo) | 80 °C |
Peso global | 0,22 KG |