Puretech
PIR125x37-Ø12 HL44,4
Downloads
Serviço CAD
There are currently no files available for this product
Atributos principais
Aplicações | Consumidor industrial, Ferragista |
---|---|
Nome do produto | Puretech |
Padrão | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
Capacidade de carga a 3 km/h | 100 KG |
Capacidade de carga a 4 km/h | 100 KG |
Capacidade de carga estática | 200 KG |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
Intervalo de temperatura (máximo) | 60 °C |
Peso global | 0,47 KG |
Desempenho
Desempenho do rolamento | |
---|---|
Ruído de movimento | |
Desgaste | |
Resistência à corrosão |
Roda
Material do centro da roda | Polipropileno |
---|---|
Material do piso da roda | Borracha sólida, não deixa marcas |
Rolamento | Rolamento |
Cor da roda | Preto grafite (RAL9011) |
piso | Piso macio |
Diâmetro da roda | 125 mm |
Largura do piso | 37 mm |
Diâmetro do furo do eixo | 12 mm |
Comprimento do cubo | 44 mm |
Largura da roda | 37 mm |
Dureza do piso (A) | 80 Shore A |